Antennekabel - RAD-CAB-EF393-15M - 2885634

Illustrationen viser en variant af artiklen

Antennekabel, udvendig diameter: 10 mm, inderleder: fleksibel, dæmpning: 4,3 / 8,3 / 14,8 dB ved 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, tilslutning: 2 x N (male), kabellængde: 15 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til anvendelse udendørs
  • Enkel installation med fleksibel inderleder
  • UV-bestandig
  • Oliebestandig
  • Halogenfri
  • Flammehæmmende

Varedata

Bestillingsnøgle 2885634
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNN2Z1 -
GTIN 4046356081573
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2.674,000 g
Toldtarifnummer 85442000
Oprindelsesland PL (Poland)