Laderegulator - RAD-SOL-CHG-24- 10 - 2885443

Fuldautomatisk laderegulator med elektroniske beskyttelsesfunktioner til fotovoltaiske anlæg med en systemspænding på 12 V.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Artikelbeskrivelse

Fuldautomatisk laderegulator med elektroniske beskyttelsesfunktioner til fotovoltaiske anlæg med en systemspænding på 24 V. Batteriopladningen sker ved hjælp af en algoritme til pulsbreddemodulation, som er optimeret til fotovoltaiske anlæg.

Dine fordele

  • Valgfri væg- eller mastmontage
  • Fortrådet styretavle med laderegulator, solarbatteri, overspændingsbeskyttelse og sikringer

Varedata

Bestillingsnøgle 2885443
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 680 (IF-2011)
GTIN 4046356049894
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 298,300 g
Toldtarifnummer 90328900
Oprindelsesland TW (Taiwan)