Adapter - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Antenneadapter, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, tilslutning: RSMA (male) -> SMA (female)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til tilpasning mellem komponenter og kabler
  • Adapter til installation af antennen i bygninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2884538
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNN2Z2 -
Katalogside Side 518 (C_8_2015)
GTIN 4046356114257
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,100 g
Toldtarifnummer 85366910
Oprindelsesland TW (Taiwan)