nyt

Trådløst sæt - ILB BT ADIO MUX-OMNI - 2884208

Wireless-MUX-sæt, to moduler med hver 16 digitale ind- og udgange og 2 analoge ind- og udgange (0 ... 20 mA, 0 ... 10 V), inkl. omni-rundstråleantenner med 1,5 m kabel

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Det bliver ikke nemmere: Pak ud - tilslut - tænd!
  • Radiodiagnose ved hjælp af bargraf
  • Rækkevidde 50-100 m i industrihaller med rundstråleantenner og op til 400 m i frie omgivelser med retningsantenner
  • Hurtig forbindelsesopbygning og signaloverførsel
  • Plug&Play - idriftsættelse uden konfiguration
  • Aktuel Bluetooth 4.0 teknologi

Varedata

Bestillingsnøgle 2884208
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 466 (C-6-2017)
GTIN 4046356049597
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 885,000 g
Toldtarifnummer 85176200