Overspændingsbeskyttelsesenhed - PT 2-TELE - 2882828

Overspændingsbeskyttelsesenhed, bestående af stikdel og grunddel, til beskyttelse af analoge og digitale telekommunikationsgrænsefladers dobbeltleder (VDSL op til 50 Mbit/s, på korte strækninger (< 300 m) op til 100 Mbit/s).

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Overspændingsbeskyttelsesenhed til bæreskinnemontering, 2-delt stikbar, tværspændingsgrov- og finbeskyttelse til analog 2-leder-telekommunikationsgrænseflade samt langsspændingsgrovbeskyttelse mod jord.

Dine fordele

  • Til ISDN-Uk0- samt DSL-applikationer
  • Til analog telekommunikation
  • Todelt, stikbar
  • Bredbåndsbeskyttelse til telekommunikationsledninger
  • Global anvendelse
  • Høj afledningsevne
  • Stik kan testes med CHECKMASTER
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2882828
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CL3121 -
Katalogside Side 164 (C_4_2017)
GTIN 4046356115148
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 60,035 g
Toldtarifnummer 85363010