Overspændingsafleder type 2 - VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM - 2882776

Kombination af overspændingsbeskyttelse type 2 og aflederforsikring, med overvågning af aflederen og forsikringen, i forbindelse med statusvisning og fjernmeldekontakt. Udførelse: 4-ledersystem (L1, L2, L3, PEN), montering på bæreskinne NS 35

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Stik kan testes med CHECKMASTER
  • Impulsstrømfast aflederforsikring
  • Signalisering ved fejl til overvågningssystemer via fjernmeldekontakt
  • Ved overbelastning af overspændingsbeskyttelsen skilles alle poler fra forsyningsnettet.
  • Kombinationer af type 2-afledere med integreret aflederforsikring
  • Universelt stikbare overspændingsafledere type 2
  • Optisk, mekanisk statusvisning af de enkelte afledere
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2882776
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL1314 -
Katalogside Side 66 (C_4_2017)
GTIN 4046356175838
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 768,900 g
Toldtarifnummer 85363010
Oprindelsesland HU (Hungary)