Overspændingsafleder type 2 - VAL-CP-MCB-3S-350/40/FM - 2882750

Kombination af overspændingsbeskyttelse type 2 og aflederforsikring, med overvågning af aflederen og forsikringen, i forbindelse med fjernmeldekontakt. Udførelse: 5-ledersystem (L1, L2, L3, N, PE), montering på bæreskinne NS 35

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Stik kan testes med CHECKMASTER
  • Impulsstrømfast aflederforsikring
  • Kombinationer af type 2-afledere med integreret aflederforsikring
  • Ved overbelastning af overspændingsbeskyttelsen skilles alle poler fra forsyningsnettet.
  • Signalisering ved fejl til overvågningssystemer via fjernmeldekontakt
  • Optisk, mekanisk statusvisning af de enkelte afledere
  • Universelt stikbare overspændingsafledere type 2
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2882750
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL1314 -
Katalogside Side 66 (C_4_2017)
GTIN 4046356175845
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 914,000 g
Toldtarifnummer 85363010
Oprindelsesland HU (Hungary)