Type 2 surge protection plug - VAL-CP-350-ST-GY - 2882718

Replacement plug for VAL-CP surge protective device with high-capacity varistor with a low leakage current.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 2882718
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CL1315 -
Katalogside Side 74 (C_4_2019)
GTIN 4046356175869
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 50,000 g
Toldtarifnummer 85363010
Oprindelsesland DE (Germany)