Lynstrømsafledere type 1 - FLT-CP-PLUS-2C-350 - 2882679

Stikbar lynstrømaflder, iht. type 1/Class I/B, til 2-fasede strømforsyningsnet med kombinerede PE- og N med en leder (L1, L2, PEN).

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Stik kan testes med CHECKMASTER
  • Høj vedvarende spænding på 350 V AC til 230/400 V AC-net med kraftige spændingsudsving
  • Med jordpotentialfri fjernmeldekontakt
  • Optisk, mekanisk statusvisning af de enkelte afledere
  • Termisk adskilleanordning af hvert enkelt stik
  • Kan anvendes foran elmålere i Tyskland
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2882679
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 29 (C-6-2013)
GTIN 4046356098212
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 783,710 g
Toldtarifnummer 85363010