Lynstrømsafledere type 1 - FLT-CP-PLUS-3S-350 - 2882640

Stikbar lynstrømafleder, iht. type 1/Class I/B, til 3-fasede strømforsyningsnet med separat førte PE- og N (L1, L2, L3, PE, N).

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Stik kan testes med CHECKMASTER
  • Høj vedvarende spænding på 350 V AC til 230/400 V AC-net med kraftige spændingsudsving
  • Med jordpotentialfri fjernmeldekontakt
  • Optisk, mekanisk statusvisning af de enkelte afledere
  • Termisk adskilleanordning af hvert enkelt stik
  • Kan anvendes foran elmålere i Tyskland
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2882640
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 28 (C-6-2013)
GTIN 4046356098243
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.394,700 g
Toldtarifnummer 85363010