Overspændingsbeskyttelsesenhed - S-PT-EX(I)-24DC-3/4" - 2882585

Overspændingsbeskyttelse i påskruet modul IP67 til måleværdiføler i egensikre strømkredse, direkte montering via 3/4" NPT skruegevind, kabelforskruning til signalledning, 2-trins beskyttelseskobling. HART-egnet.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Afleder i sekskantrør med forskellige ydergevind
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2882585
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL2231 -
Katalogside Side 130 (C_4_2017)
GTIN 4046356098076
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 391,000 g
Toldtarifnummer 85363010