Overspændingsbeskyttelsesenhed - S-PT-EX(I)-24DC-1/2" - 2882572

Overspændingsbeskyttelse i påskruet modul IP67 til måleværdiføler i egensikre strømkredse, direkte montering via 1/2" NPT skruegevind, kabelforskruning til signalledning, 2-trins beskyttelseskobling. HART-egnet.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Afleder i sekskantrør med forskellige ydergevind
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2882572
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL2231 -
Katalogside Side 130 (C_4_2017)
GTIN 4046356091640
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 367,920 g
Toldtarifnummer 85363010