Overspændingsbeskyttelsesenhed - S-PT-1X2-24DC-1/2" - 2882569

Overspændingsbeskyttelse i påskruet modul IP67 til måleværdifølere, direkte montering via 1/2" NPT skruegevind, kabelforskruning til signalledning, 2-trins beskyttelseskobling. HART-egnet.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Afleder i sekskantrør med forskellige ydergevind
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2882569
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL2231 -
Katalogside Side 101 (C_4_2017)
GTIN 4046356091657
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 363,840 g
Toldtarifnummer 85369010