Overspændingsbeskyttelsesstik type 3 - PT 4-PE/S-230AC-ST - 2882462

Type 3 - afleder reservestik (overspændingsafleder) til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (5-leder-system: L1, L2, L3, N, PE)

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Stik kan testes med CHECKMASTER
  • Værktøjsfri stikudveksling
  • Med jordpotentialfri fjernmeldekontakt
  • Bestående af basiselement og stik
  • Bæreskinnemodul
  • Optisk signalisering af adskillelsen ved LED
  • Til en- og flerfasede strømforsyningsapparater
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2882462
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 56 (C-6-2013)
GTIN 4046356081061
Toldtarifnummer 85363090