Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 - MNT-TV-SAT D/WH - 2882297

Stikdåseadapter med overspændingsbeskyttelse til strømforsyningen og signaltilslutning af radio- og TV-apparater (kabel, terrestrisk antenne, SAT-anlæg). Kabel følger med.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel betjening

  • Tænd-/slukknap i kantkonnektoren
  • Termisk overvågning af beskyttelseskobling
  • Til periferienheder
  • Forbindelse til antennetilslutningsdåse ved hjælp af separat kabel
  • Grøn LED-driftsindikator for strømforsyningen

Varedata

Bestillingsnøgle 2882297
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL1424 -
Katalogside Side 75 (C_4_2017)
GTIN 4046356073509
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 309,350 g
Toldtarifnummer 85363010