Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3 - MNT-TV-SAT D - 2882284

Stikdåseadapter med overspændingsbeskyttelse til strømforsyningen og signaltilslutning af radio- og TV-apparater (kabel, terrestrisk antenne, SAT-anlæg). Kabel følger med.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel betjening

  • Tænd-/slukknap i kantkonnektoren
  • Termisk overvågning af beskyttelseskobling
  • Forbindelse til antennetilslutningsdåse ved hjælp af separat kabel
  • Grøn LED-driftsindikator for strømforsyningen
  • Til periferienheder

Varedata

Bestillingsnøgle 2882284
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL1424 -
Katalogside Side 75 (C_4_2017)
GTIN 4046356073516
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 314,600 g
Toldtarifnummer 85363010