Overspændingsbeskyttelsesstik type 1 - FLT-CP-350-ST - 2881887

Type 1 / Class I / B-afleder (lynstrømsafleder) reservestik for linjerne L-N og L-PEN, kan kombineres med produktserien FLASHTRAB compact.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2881887
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle CL1211 -
Katalogside Side 36 (C_6_2013)
GTIN 4046356098557
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 127,934 g
Toldtarifnummer 85363030
Oprindelsesland DE (Germany)