Overspændingsbeskyttelsesenhed - S-PT-1X2-24DC - 2880668

Overspændingsbeskyttelse i påskruet modul IP67 til måleværdiføler, direkte montering via M20 x 1,5 udvendigt gevind, kabelforskruning til signalledning, 2-trins beskyttelseskobling. HART-egnet.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Afleder i sekskantrør med forskellige ydergevind
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2880668
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL2231 -
Katalogside Side 101 (C_4_2017)
GTIN 4046356049009
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 352,520 g
Toldtarifnummer 85363010