I/O-modul - ILB IB 24 DI16 DO16-DSUB - 2878625

Inline, Block IO, INTERBUS, D-SUB-9-bøsning/D-SUB-9-stik, Digitale indgange: 16 , 24 V DC, tilslutningsteknik: 3-leder, Digitale udgange: 16, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 3-leder, kapslingsklasse: IP20, inklusive Inline stik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • 16 digitale indgange
  • Sensorernes tilslutning foregår via 2- eller 3-lederteknik
  • Maks. tilladelige belastningsstrøm pr. sensor: 125 mA
  • Maksimalt tilladelig belastningsstrøm fra klemmen: 2 A
  • 16 digitale udgange
  • Tilslutning af aktuatorer i 2- og 3-lederteknik
  • Mærkestrøm pr. udgang: 500 mA
  • Total strøm på klemmen: 8 A
  • Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttede udgange
  • Diagnose- og statusvisninger
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2878625
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRI1A1 -
GTIN 4046356048590
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 440,000 g
Toldtarifnummer 85389091
Oprindelsesland DE (Germany)