Inline-klemme - IB IL SGI 2/F-2MBD - 2878531

Illustrationen viser artiklens PAC-udgave

Inline-analogvejecelle indgangsklemme, uden tilbehør, overførselshastighed 2 MBaud, 2 hurtige indgange, 4- og 6-leder tilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • 2 hurtige indgange til DMS
  • Tilslutningsmulighed for modstandsbroer med både 6- og 4-lederteknik
  • Spændingsforsyning til sensorerne fra modulet, ekstern forsyning er ikke nødvendig
  • Kommunikation med styresystem valgfrit over procesdata eller parameterkanal (PCP)
  • Parametrering af kanaler uafhængigt af hinanden over bussystemet
  • Bussynkron procesdata-opdatering
  • Diagnose- og statusvisninger

Varedata

Bestillingsnøgle 2878531
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 75 (AX-2007)
GTIN 4017918996383
Toldtarifnummer 85389091