Inline-klemme - IB IL 24 DO 32/HD-NPN - 2878353

Illustrationen viser variant IB IL 24 DO 32/HD-PAC

Inline digital udgangsklemme, uden tilbehør, 32 udgange, 24 V DC, npn-koblende, 500 mA, 1-leder tilslutningsteknik

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Den bruges til udgang af digitale signaler.

Dine fordele

  • 32 digitale udgange, npn-koblende
  • Tilslutning af aktuatorer i 1-lederteknik
  • Mærkestrøm pr. udgang: 500 mA
  • Total strøm på klemmen: 8 A
  • Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttede udgange
  • Diagnose- og statusvisninger
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2878353
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 69 (AX-2007)
GTIN 4046356048545
Toldtarifnummer 85389091