Inline-klemme - IB IL EX PWR-ISO-PAC - 2869909

Inline-klemme til anvendelse som adskiller mellem den ikke-egensikre Inline-I/O-udvidelse og den egensikre Inline-strømforsyning.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Inline-skilleklemmen installeres mellem den ikke-egensikre Inline-I/O-udvidelse (grøn eller gul Inline-I/O-sikkerhed) og den egensikre Inline-strømforsyning (IB IL EX-IS PWR IN-PAC, 2869910).

Dine fordele

  • Gør det muligt at installere en yderligere modulær Inline-I/O-komponent efter en IL BK... og før IB IL EX PWR...

Varedata

Bestillingsnøgle 2869909
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DRI1E1 -
GTIN 4055626141060
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 81,500 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland US (United States)