Printkortklemme - MKDSO 2,5/ 4-R BK - 2869760

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Printklemme til elektronik-indbygningshuse ME/ME MAX.
  • Med 5 mm deling
  • Printklemme ortogonalt til printkortet.
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2869760
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle ACHADA -
GTIN 4017918944636
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,520 g