Printkortklemme - MKDSO 2,5/ 3-R BK - 2869744

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Printklemme til elektronik-indbygningshuse ME/ME MAX.
  • Med 5 mm deling
  • Printklemme ortogonalt til printkortet.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2869744
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918944643
Toldtarifnummer 85369010