Bæreskinnebusforbindelse - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

T-konnektor til montering på bæreskinne. Universel til TBUS-hus. Forgyldte kontakter, 5-polet.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til brokobling af forsyningsspændingen
  • En T-konnektor til to MINI Analog-moduler.
  • Strømværdi 8 A parallelt med bæreskinnen og 2 A til MINI Analog-modulerne.
  • Reducerer fortrådningsarbejdet
  • Moduludskiftning uden at afbryde forsyningen til de resterende moduler - (Hot Swap).
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2869728
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle ACHACA -
Katalogside Side 102 (C_5_2017)
GTIN 4017918983093
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,600 g