Elektronikhus - ME 45 UT TBUS KMGY - 2869511

Indbygningshus med ventilationsslidser, Underdel, broforbindelse: Bæreskinnebusforbindelse, farve: lysegrå, bredde: 45 mm, længde: 99 mm, højde: 114,5 mm, poltal tværforbindelser: 5

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Varen tilhører produktfamilien ME
  • Montering uden brug af værktøj
  • Fås i modulbredder fra 12,5-90 mm, kan udvides med flere moduler
  • Brændbarhedsklasse V0 efter UL 94
  • Forskel mht. tilslutningsteknik
  • Kan monteres på bæreskinne
  • Kan vælges med integreret busstik eller busstik, der kan monteres på bæreskinne

Varedata

Bestillingsnøgle 2869511
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 668 (C-1-2013)
GTIN 4017918937003
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 47,910 g
Toldtarifnummer 85472000