Afbrydelsesfri strømforsyning - STEP-UPS/24DC/24DC/3 - 2868703

Afbrydelsesfri strømforsyning med integreret batterimodul. Batterimodulet STEP-BAT/LIPO/18.5 DC/1.4 AH kan efterbestilles enkeltvist.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

UPS-moduler med integreret energilager er særligt pladsbesparende: UPS-modul og energilager er forenet i ét hus. Der kræves kun en forkoblet strømforsyning.

Dine fordele

  • UPS med integreret energihukommelse på LiPo-basis
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2868703
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CMUS43 -
GTIN 4046356519939
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 450,000 g
Toldtarifnummer 85044030
Oprindelsesland PL (Poland)