Afbrydelsesfri strømforsyning - STEP-UPS/12DC/12DC/4 - 2868693

Afbrydelsesfri strømforsyning med integreret batterimodul. Batterimodulet STEP-BAT/LIPO/18.5 DC/1.4 AH kan efterbestilles enkeltvist.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

UPS-moduler med integreret energilager er særligt pladsbesparende: UPS-modul og energilager er forenet i ét hus. Der kræves kun en forkoblet strømforsyning.

Dine fordele

  • UPS med integreret energihukommelse på LiPo-basis
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2868693
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CMUS42 -
Katalogside Side 298 (C_4_2017)
GTIN 4046356519922
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 595,400 g
Toldtarifnummer 85371091
Oprindelsesland PL (Poland)