Overspændingsafleder type 2 - VAL-MS 60 - 2868020

Overspændingsafleder, bestående af grunddel og beskyttelsesstik med effektvaristor, til montering på NS 35/7,5, 1 kanal

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • 1-kanals, skinnemonterbare beskyttelsesenheder
  • Basiselement med / uden jordpotentialfri fjernmeldekontakt
  • Adskilleanordning på hvert enkelt stik
  • Bestående af basiselement og stik
  • Mekanisk kodning af alle indbygningspladser
  • Optisk, mekanisk statusvisning af de enkelte afledere
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2868020
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CL1321 -
Katalogside Side 55 (C_4_2017)
GTIN 4017918930042
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 104,670 g
Toldtarifnummer 85363010