Trådløst modul - RAD-ISM-2400-SET-BD-BUS-ANT - 2867733

Bidirektionelt, trådløst 2400 MHz-overførselssystem; bestående af to transceivere (sender og modtager) og to antenner med tilslutningskabel

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Der kræves ingen parametrering eller programmering
  • Op til otte I/O-udvidelsesmoduler kan tilsluttes over busfod
  • Licensfrit 2,4 GHz ISM-bånd
  • Trusted Wireless-radioteknologi med frekvenshopproces
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2867733
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 639 (IF-2011)
GTIN 4017918975067
Toldtarifnummer 85176200