Trådløst modul - RAD-ISM-900-SET-BD-BUS-ANT-AU - 2867490

Bidirektionelt, trådløst 900 MHz-overførselssystem (Australien); bestående af to transceivere (sender og modtager) og to antenner med tilslutningskabel

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • To rundstråleantenner (valgfrit)
  • Der kan tilføjes flere transceivere for at opbygge repeater-systemer
  • Der kræves ingen anden parametrering eller programmering
  • To forprogrammerede transceivere, som kommunikerer automatisk med hinanden
  • Drift i licensfrit ISM-bånd 902-928 MHz
  • Enkelte transceivere er udført i Class I, Division 2.
  • Hver transceiver har 1 analog indgang (4 - 20 mA) og 2 digitale indgange (5 - 30 V AC/DC) samt 1 analog udgang og 2 digitale udgange til direkte tilslutning til kompatible sensorer og aktuatorer og til dataoverførsel i begge retninger
  • Den integrerede busfod gør det muligt at tilslutte flere I/O-moduler
  • Frekvensspredningsproces
  • Radioforbindelsens tilstand ses over et relæ (RF-link)
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2867490
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 665 (IF-2011)
GTIN 4046356046886
Toldtarifnummer 85176200