Trådløst modul - RAD-ISM-900-SET-UD-ANT-AU - 2867416

Unidirektionelt, trådløst 900 MHz-overførselssystem (Australien), bestående af en sender (transmitter, Tx), en modtager (receiver, Rx) og to antenner med tilslutningskabel

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Senderen kan installeres på en bæreskinne eller udendørs (IP65)
  • To forprogrammerede transceivere, som kommunikerer automatisk med hinanden
  • Drift i licensfrit ISM-bånd 902-928 MHz
  • To rundstråleantenner
  • Frekvensspredningsproces
  • Ledningsførte sendere kan enten forsynes med 24 V DC eller 120/240 V AC
  • Modtageren til montering på bæreskinner forsynes med 24 V DC
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2867416
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle DNC651 -
Katalogside Side 466 (C_8_2013)
GTIN 4046356046817
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 888,880 g
Toldtarifnummer 85176990
Oprindelsesland CA (Canada)