Afbrydelsesfri strømforsyning - MINI-DC-UPS/24DC/2 - 2866640

Afbrydningsfri strømforsyning med integreret netdel, 2 A, i kombination med MINI-BAT/24/DC 0.8 AH eller 1.3 AH

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

MINI UPS-moduler med integreret strømforsyning er særligt pladsbesparende: UPS-modul og strømforsyning i ét hus. Der kræves kun et energilager for at gøre UPS-systemet komplet.
Energilager med bly-AGM-teknologi muliggør buffertider på op til 2 timer under mærkebelastning ved udgangsspændinger på 24 V DC eller 12 V DC.

Dine fordele

  • Høj driftssikkerhed – omfattende signalering og temperaturafhængig opladning af batteri
  • Hurtig installation – minimalt fortrådningsbehov med COMBICON-tilslutningsstik for nem tilslutning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2866640
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CMUM43 -
GTIN 4046356113533
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 495,500 g
Toldtarifnummer 85371091
Oprindelsesland CN (China)