Strømforsyning - MINI-PS-100-240AC/24DC/C2LPS - 2866336

Primær taktet MINI POWER strømforsyning til bæreskinnemontage, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 100 W

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

MINI POWER-strømforsyninger til MSR-teknik
Inden for måle-, styrings- og reguleringsteknik (MSR) er det modulære elektronikhus (ME) efterhånden blevet standard. MINI POWER er den passende netdel. Komponenterne er fleksible takket være specialspændinger og specialvarianter.

Dine fordele

  • Servicevenlig tilslutningsteknik takket være kodede COMBICON-stik
  • Fjernovervågning af udgangsspændingen over koblingsudgangen
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2866336
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CMPM13 -
Katalogside Side 235 (C_4_2017)
GTIN 4017918975043
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 400,000 g
Toldtarifnummer 85044030
Oprindelsesland CN (China)