Overvågningsrelæ - EMD-SL-3V-400 - 2866051

Overvågningsrelæ til overvågning af 3-fasede spændinger på 280...520 V AC, Window, uden nulledertilslutning, forsyningsspænding kan vælges via Power-modul, 1 skiftekontakt

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Kravene til sikkerhed og dispositionstid over anlæg øges konstant - i alle brancher. Foruden maskinbygning og den kemiske industri bliver procesforløbene stadig mere omfangsrige inden for anlægs- og automatiseringsteknik. Også i forbindelse med energiteknikken stilles der stadig større krav.
En støjfri og dermed økonomisk drift kan kun opnås med en kontinuerlig overvågning af vigtige net- og anlægsparametre. For at undgå eller begrænse følgerne af fejl tilbydes elektroniske overvågningsrelæer fra EMD-serien til vidt forskellige typer af overvågningsopgaver.
Driftstilstandene signaliseres med LED'er, fejl kan via en potentialfri kontakt overføres til en styring eller slå en anlægsdel fra. Nogle apparatvarianter er udstyret med start- og udløsningsforsinkelse for kortvarigt at tolerere måleværdier uden for det indstillede overvågningsområde.

Dine fordele

  • Indstillelig udløsningsforsinkelse
  • Variabelt forsyningsspændingsområde
  • Kan indstilles over potentiometer på frontsiden
  • Indstillelig asymmetri
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2866051
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK4111 -
Katalogside Side 269 (C_5_2017)
GTIN 4017918952655
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 133,100 g
Toldtarifnummer 85364900
Oprindelsesland AT (Austria)