Skilleforstærker - MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP - 2865984

Ex-i NAMUR-skilleforstærker med 2 kanaler og stort indgangsspændingsområde til nærhedsfølere og kontakter. Som signaludgang findes der for hver kanal et relæ med skiftekontakter. Fejlregistrering (LFD), 3-vejsadskillelse, SIL 2.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til SIL 2 iht. EN 61508
  • Installation i Ex-zone 2, beskyttelsesmåde "n" (EN 60079-15) tilladt.
  • Ledningsfejlregistrering (LFD), kan ind-/udkobles, fejlmeddelelse ved hjælp af rød, blinkende LED og afmagnetisering af udgangsrelæ.
  • Signaludgang relæ (skiftekontakt)
  • Galvanisk 3-vejsadskillelse
  • LED-visninger til forsyningsspænding, koblingstilstand og fejl ifølge NAMUR NE 44.
  • Justerbar funktionsretning (arbejds- eller hvilestrømsadfærd).
  • Stort indgangsspændingsområde fra 19,2 ... 253 V AC/DC
  • 2 kanaler
  • Indgang til NAMUR-nærhedsfølere (EN 60947-5-6), potentialfrie eller modstandskoblede kontakter, [Ex ia] IIC.
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2865984
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK3141 -
GTIN 4046356462532
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 100,000 g
Toldtarifnummer 85437090
Oprindelsesland DE (Germany)