Temperaturmåleværdikonverter - MACX MCR-EX-T-UI-UP - 2865654

Frit programmerbar Ex-i temperaturmåleværdikonverter med analog udgang og 1 grænseværdirelæ, standard konfiguration, modstandstermometer i 2-, 3- eller 4-lederteknik, termofølere, galvanisk adskillelse, stort indgangsspændingsområde, skruetilslutning, SIL.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Indgang til modstandstermometre, termofølere, modstandsgivere, potentiometre og mV-kilder, [Ex ia] IIC.
  • Programmering under drift ved tilsluttet Ex-målekreds og også spændingsløs over programmeringsadapter IFS-USB-PROG-ADAPTER.
  • Koldpunktskompensation med separat stik
  • Konfiguration over software (FDT-DTM) eller over betjenings-visningsenhed IFS-OP-UNIT.
  • Installation i Ex-zone 2, beskyttelsesmåde "n" (EN 60079-15) tilladt.
  • Til SIL 2 iht. EN 61508
  • Statusvisning til forsyningsspænding, lednings-, sensor- og modulfejl.
  • Stikbar skrue- eller fjederkrafttilslutningsteknik (Push-in-teknologi)
  • Stort indgangsspændingsområde fra 19,2 ... 253 V AC/DC
  • Måle differencetemperaturer
  • Valgfrit inverterede udgangssignalområder
  • Relæ-koblingsudgang
  • Indgang og udgang kan frit programmeres
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2865654
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK3121 -
GTIN 4046356296670
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 168,800 g
Toldtarifnummer 85437090