Ventilstyremodul - MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP - 2865609

Ex i-ventilstyremodul. Til egensikker styring af Ex i-magnetventiler, alarmmoduler og LED'er, som er installeret i Ex-området. Strømbegrænsning ved 48 mA. Til gasser op til gruppe IIC, sløjfeforsynet, galvanisk adskillelse, SIL 3. Skruetilslutning.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Mekanisk kompatibel med bæreskinnekonnektor
  • Forskellige udgangskendelinjer, som er kompatible med almindelige magnetventiler.
  • Loop-powered: Den nødvendige energi tilføres over styresignaler på indgangssiden.
  • Installation i Ex-zone 2, beskyttelsesmåde "n" (EN 60079-15) tilladt.
  • Til SIL 3 efter IEC 61508
  • Galvanisk 2-vejsadskillelse
  • Indgang 19,2 … 30 V DC
  • Udgang [Ex ia] IIC / [Ex ia] IIB
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2865609
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK3142 -
GTIN 4046356158411
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 113,700 g
Toldtarifnummer 85437090