Skilleforstærker - MACX MCR-EX-SL-2NAM-T - 2865489

NAMUR-skilleforstærker med 2 kanaler. Til drift af nærhedsfølere og kontakter i Ex-området. Signalerne overføres via transistorudgange (passiv) i det sikre område. Fejlregistrering (LFD), 3-vejsadskillelse, SIL 2.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Energiforsyning og fejlmeddelelse mulig over bæreskinnekonnektor.
  • Til SIL 2 iht. EN 61508
  • Installation i Ex-zone 2, beskyttelsesmåde „n“ (EN 60079-15) tilladt.
  • Ledningsfejlregistrering (LFD), kan ind-/udkobles, fejlmeddelelse ved hjælp af rød, blinkende LED og spærring af transistorudgang.
  • Signaludgang transistor (passiv), op til 5 kHz
  • Justerbar funktionsretning (arbejds- eller hvilestrømsadfærd).
  • LED-visninger til forsyningsspænding, koblingstilstand og fejl ifølge NAMUR NE 44.
  • Galvanisk 3-vejsadskillelse
  • 2 kanaler
  • Indgang til NAMUR-nærhedsfølere (EN 60947-5-6), potentialfrie eller modstandskoblede kontakter, [Ex ia] IIC.
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2865489
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK3141 -
Katalogside Side 156 (C_5_2017)
GTIN 4046356160506
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 135,000 g
Toldtarifnummer 85437090