Skilleforstærker - MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO - 2865476

Ex i NAMUR-skilleforstærker med 2 kanaler. Til drift af nærhedsfølere og kontakter i Ex-området. Signalerne overføres via relæudgange (sluttekontakter) i det sikre område. Fejlregistrering (LFD), 3-vejsadskillelse, SIL 2.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Energiforsyning og fejlmeddelelse mulig over bæreskinnekonnektor.
  • Op til SIL 2 iht. IEC 61508
  • Installation i Ex-zone 2, beskyttelsesmåde „n“ (EN 60079-15) tilladt.
  • Ledningsfejlregistrering (LFD), kan ind-/udkobles, fejlmeddelelse ved hjælp af rød, blinkende LED og afmagnetisering af udgangsrelæ.
  • LED-visninger til forsyningsspænding, koblingstilstand og fejl ifølge NAMUR NE 44.
  • Galvanisk 3-vejsadskillelse
  • Justerbar funktionsretning (arbejds- eller hvilestrømsadfærd).
  • Signaludgang relæ (skiftekontakt)
  • Indgang til NAMUR-nærhedsfølere (EN 60947-5-6), potentialfrie eller modstandskoblede kontakter, [Ex ia] IIC.
  • 2 kanaler
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2865476
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK3141 -
GTIN 4046356160490
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 143,300 g
Toldtarifnummer 85437090