Skilleforstærker - MACX MCR-SL-NAM-2RO - 2865010

NAMUR-skilleforstærker til drift af nærhedsfølere og kontakter. Signalerne overføres via 2 adskilte relæudgange (sluttekontakter) til styringsniveauet. Ledningsfejlregistrering (LFD), galvanisk 3-vejsadskillelse, SIL 2, skruetilslutning.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Energiforsyning og fejlmeddelelse mulig over bæreskinnekonnektor.
  • Installation i Ex-zone 2, beskyttelsesmåde "n" (EN 60079-15) tilladt.
  • Til SIL 2 iht. EN 61508
  • Ledningsfejlregistrering (LFD), kan ind-/udkobles, fejlmeddelelse ved hjælp af rød, blinkende LED og afmagnetisering af udgangsrelæ.
  • Indgang til NAMUR-nærhedsfølere (EN 60947-5-6), potentialfri eller modstandskoblede kontakter.
  • Galvanisk 4-vejsadskillelse
  • Justerbar funktionsretning (arbejds- eller hvilestrømsadfærd).
  • 2 signaludgange relæ (sluttekontakt); udgang 2 kan også bruges som fejlmeldeudgang.
  • LED-visninger til forsyningsspænding, koblingstilstand og fejl ifølge NAMUR NE 44.
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2865010
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK1141 -
GTIN 4046356491686
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 140,000 g
Toldtarifnummer 85437090
Oprindelsesland DE (Germany)