Skilleforstærker - MINI MCR-SL-U-U-SP - 2864697

MCR-3-vejs-skilleforstærker, til galvanisk adskillelse af analoge signaler, med stikbar fjederkrafttilslutning, indgangssignal: 0 ... 10 V/± 10 V, udgangssignal: 0 ... 10 V/± 10 V.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Energiforsyning mulig over fodelement (TBUS)
  • Lavt effektforbrug
  • Billigt alternativ til konfigurerbare skilleforstærkere.
  • Meget kompakt skilleforstærker til galvanisk adskillelse, konvertering, forstærkning og filtrering af analoge standardsignaler.
  • 3-vejsadskillelse
  • Faste signalkombinationer
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2864697
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK1211 -
Katalogside Side 97 (C_7_2015)
GTIN 4017918974909
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 62,800 g
Toldtarifnummer 85437090