Hovedmåleværdikonverter - MCR-FL-HT-T-I-EX - 2864532

MCR-temperaturhovedmålekonverter, programmerbar, egensikker, til modstandstermometre, termofølere, modstands- og spændingsgivere. Til PT 100-modstandstermometre.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Indgang til modstandstermometre, termofølere og lineære mV-signaler, Ex ia IIC.
  • Konfiguration over software
  • Kan installeres i Ex-zone 0
  • Galvanisk 2-vejsadskillelse
  • Loop-powered
  • 1 kanal
  • Udgang 4 … 20 mA/20 … 4 mA
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2864532
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK3322 -
GTIN 4017918893231
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 82,300 g
Toldtarifnummer 85437090