Grænseværdiomskifter - MINI MCR-SL-UI-REL-SP - 2864493

MCR-grænseværdiomskifter, med indstillelig hysterese og forsinkelsestid med stikbar fjederkrafttilslutning.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Energiforsyning mulig over fodelement (TBUS)
  • Meget kompakt grænseværdiomskifter til kobling af analoge grænseværdier.
  • Tilstands- og fejlsignalisering over to diagnose-LED'er.
  • Skifterelæ ved udgang
  • 3-vejsadskillelse
  • Grænseværdi kan frit indstilles over potentiometer på forsiden.
  • Indgangssignal, hysterese og forsinkelsestid kan konfigureres ved hjælp af DIP-switch.
  • Arbejdsstrøm-/hvilestrømsomkobling
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2864493
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK1243 -
GTIN 4017918974886
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 94,400 g
Toldtarifnummer 85437090