Grænseværdiomskifter - MINI MCR-SL-UI-REL - 2864480

Grænseværdiomskifter, med indstillelig hysterese og forsinkelsestid med skruetilslutning.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Den 6,2 mm smalle konfigurerbare 3-vejs grænseværdiomskifter MINI MCR-SL-UI-REL... anvendes til regulering og overvågning af analoge standardsignaler.
På indgangssiden kan de analoge standardsignaler indstilles på 0...20 mA eller 0...10 V ved hjælp af DIP-switch. På udgangssiden findes et relæ med skiftekontakt. Indstillingen af koblingsniveauerne sker ved hjælp af potentiometer.
DIP-switches som er tilgængelige fra hussiden har følgende funktioner:
- konfigurering af koblingshysterese,
- konfigurering af arbejds- og hvilestrømsadfærd,
- indstilling af relætrækningstider samt
- indstilling af faldforsinkelsestider.
Relæets status vises ved hjælp af en gul LED på forsiden af huset.
Spændingsforsyningen (19,2 V DC til 30 V DC) kan valgfrit ske via modulernes tilslutningsklemmer eller sammen med bæreskinnekonnektoren.

Dine fordele

  • Energiforsyning mulig over fodelement (TBUS)
  • Meget kompakt grænseværdiomskifter til kobling af analoge grænseværdier.
  • Tilstands- og fejlsignalisering over to diagnose-LED'er.
  • Arbejdsstrøm-/hvilestrømsomkobling
  • Skifterelæ ved udgang
  • Grænseværdi kan frit indstilles over potentiometer på forsiden.
  • Indgangssignal, hysterese og forsinkelsestid kan konfigureres ved hjælp af DIP-switch.
  • 3-vejsadskillelse
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2864480
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK1243 -
GTIN 4017918974879
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 70,900 g
Toldtarifnummer 85437090
Oprindelsesland DE (Germany)