Termoføler-måleværdiomformer - MINI MCR-SL-TC-UI - 2864448

Illustration viser varianten MINI MCR-SL-TC-UI-NC

MCR-temperaturmåleværdikonverter til termofølere, konfigurerbar via DIP-switch, med skruetilslutning, bestillingskonfiguration.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Den 6,2 mm smalle MINI MCR-SL-TC-UI... er en konfigurerbar, 3-vejsadskilt temperaturmåleværdikonverter. Den er egnet til tilslutning af termofølere af typen J og K iht. IEC 60584-1.
På udgangssiden findes de analoge standardsignaler 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA eller 20...4 mA galvanisk adskilt.
DIP-switches, som er tilgængelige fra hussiden, muliggør konfiguration af følgende parametre:
- Sensortype,
- Temperaturområde, der skal måles,
- Koldpunktskompensation til/fra,
- Udgangssignal samt
- Fejlbearbejdningstype.
Spændingssforsyningen (19,2 V DC bis 30 V DC) kan valgfrit ske via modulernes tilslutningsklemmer eller sammen med bæreskinnekonnektoren.

Dine fordele

  • Energiforsyning mulig over fodelement (TBUS)
  • Til termofølere J og K iht. IEC 60584
  • Fejlsignalisering over diagnose-LED og analogsignal
  • Intern koldpunktskompensation
  • Meget kompakt temperaturkonverter til galvanisk adskillelse, konvertering, forstærkning og filtrering af termofølersignaler til standardsignaler.
  • Temperaturmåleområde fra -150 °C til 1350 °C
  • Indgangs- og udgangssignaler, som kan konfigureres over DIP-switch
  • 3-vejsadskillelse
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2864448
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 108 (C-7-2015)
GTIN 4017918974862
Toldtarifnummer 85437090