Modstandstermometer-måleværdikonverter - MINI MCR-SL-PT100-UI - 2864435

MCR-temperaturmåleværdikonverter til Pt 100-temperatursensorer, konfigurerbar via DIP-switch, med skruetilslutning, prækonfigureret (bemærk bestillingsnøgle). Reserveartikel: 2902048 MINI MCR-2-modstandstermometer-UI-C.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Den 6,2 mm smalle MINI MCR-SL-PT100-UI... er en konfigurerbar, 3-vejsadskilt temperaturmåleværdikonverter. Den er egnet til tilslutning af PT 100-modstandstermometre iht. IEC 60751 i 2-, 3- og 4-ledertilslutningsteknik.
På udgangssiden findes de analoge standardsignaler 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA eller 20...4 mA galvanisk adskilt.
DIP-switches, som er tilgængelige fra hussiden, muliggør konfiguration af følgende parametre:
- tilslutningsteknik
- temperaturområde, der skal måles
- udgangssignal samt
- fejlbearbejdningstype
Spændingsforsyningen (19,2 V DC til 30 V DC) kan valgfrit ske via modulernes tilslutningsklemmer eller sammen med bæreskinnekonnektoren.

Dine fordele

  • Energiforsyning mulig over fodelement (TBUS)
  • Til 2-, 3- eller 4-leder-PT100-sensorer iht. IEC 60751
  • Fejlsignalisering over diagnose-LED og analogsignal
  • Indgangs- og udgangssignaler, som kan konfigureres over DIP-switch
  • Temperaturmåleområde fra -150 °C til 850 °C
  • PT 100-signaler på standardsignaler
  • 3-vejsadskillelse
  • Meget kompakt temperaturmåleværdikonverter til galvanisk adskillelse, konvertering, forstærkning og filtrering af
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2864435
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK1221 -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 105 (C_7_2015)
GTIN 4017918974855
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,500 g
Toldtarifnummer 85437090
Oprindelsesland DE (Germany)