Termoføler-måleværdiomformer - MINI MCR-SL-TC-UI-NC - 2864299

MCR-temperaturkonvertere til termofølere, kan konfigureres over DIP-switch, med skruetilslutning, standardkonfiguration

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Den konfigurerbare 3-vejs adskilte temperaturmåleværdikonverter er egnet til tilslutning af termofølere.
Måleværdierne konverteres til et lineært strøm- eller spændingssignal.
Konfigurationen kan efter ønske ske via dip-switch eller med udvidet funktionalitet via S-PORT ved hjælp af software (FDT/DTM). Måleværdikonverteren understøtter Fault Monitoring.

Dine fordele

  • Energiforsyning mulig over fodelement (TBUS)
  • Til termofølere J og K iht. IEC 60584
  • Fejlsignalisering over diagnose-LED og analogsignal
  • Temperaturmåleområde fra -150 °C til 1350 °C
  • Meget kompakt temperaturkonverter til galvanisk adskillelse, konvertering, forstærkning og filtrering af termofølersignaler til standardsignaler.
  • Intern koldpunktskompensation
  • Indgangs- og udgangssignaler, som kan konfigureres over DIP-switch
  • 3-vejsadskillelse
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2864299
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 108 (C-7-2015)
GTIN 4017918956554
Toldtarifnummer 85437090