Temperaturmåleværdikonverter - MINI MCR-SL-PT100-UI-200-SP - 2864192

MCR-temperaturmåleværdikonverter, kan konfigureres, til PT 100-temperatursensorer, med stikbar fjederkrafttilslutning, bestillingskonfigureret.

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Energiforsyning mulig over fodelement (TBUS)
  • Optimeret temperaturmåleområde fra -50 °C til 200 °C for øget nøjagtighed.
  • Til 2-, 3- eller 4-leder-PT100-sensorer iht. IEC 60751
  • Fejlsignalisering over diagnose-LED og analogsignal
  • Indgangs- og udgangssignaler, som kan konfigureres over DIP-switch
  • 3-vejsadskillelse
  • PT 100-signaler på standardsignaler
  • Meget kompakt temperaturmåleværdikonverter til galvanisk adskillelse, konvertering, forstærkning og filtrering af
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 2864192
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle CK1221 -
Katalogside Side 104 (C_7_2015)
GTIN 4046356142502
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 65,900 g
Toldtarifnummer 85437090