Inline-funktionsklemme - IB IL RS 485/422-PRO-PAC - 2863627

Inline-RS-485/-422-funktionsklemme, til seriel dataoverførsel, komplet med tilbehør (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 1 seriel ind- og udgangskanal i RS-485/-422-udgave, ren procesdatakommunikation.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station.
Den muliggør drift af gængse periferiapparater med seriel grænseflade på et bussystem.

Dine fordele

  • 1 seriel ind- og udgangskanal i RS-485- eller RS-422-udgave
  • Understøtter forskellige protokoller
  • Transmissionshastighed kan indstilles til 38400 Baud
  • Antal databil, stopbit og paritet kan indstilles
  • 4 kByte modtage- og 1 kByte sendebuffer

Varedata

Bestillingsnøgle 2863627
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 207 (C-8-2015)
GTIN 4017918946920
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 135,000 g
Toldtarifnummer 85389091